2B-8593: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    2B-8593: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo

    Número de Peça : 2B-8593
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Revestido de Fosfato e Óleo
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0,19
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 1,50
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 2 1/4
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 0,44
    • Rosca: UNF da Rosca Fina
    • Tamanho da Rosca (pol - TPI) (pol): 1/4 - 28
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    integrated toolcarrier
    IT12

    engine - generator set
    3608 3612 3606 3616

    wheel-type loader
    950, 920, 930, 910, 930T, 930R

    wheel-type skidder
    528

    engine - industrial
    3516 3508 D379B 3512 D399 D398B D379 D398