• \
  • Home
  • 2H-3708: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
2H-3708: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    2H-3708: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo

    Número de Peça : 2H-3708
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Revestido de Fosfato e Óleo
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0,24
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 0,87
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 1 3/4
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 0,50
    • Rosca: UNF da Rosca Fina
    • Tamanho da Rosca (pol - TPI) (pol): 5/16 - 24
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    ieng
    3054 G3412 G3408