2H-3743: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    2H-3743: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo

    Número de Peça : 2H-3743
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Revestido de Fosfato e Óleo
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0,71
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 0,25
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 2
    • Descrição do Material: 0
    • Grau: 0
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 1,50
    • Revestimento: 0
    • Rosca: UNF da Rosca Fina
    • Tamanho da Rosca (pol - TPI) (pol): 1 - 14
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    • Tombamento da Rosca do Furo: 0
    3500
    3512B

    marine products
    3512 3508B 3516B

    track-type tractor
    8S 8U 58 8 8A D8L

    engine - generator set
    3516B 3516 3508B

    petroleum products
    3512B 3512C

    wheel-type loader
    966F II 970F, 962G, 960F, 950F II 950F, 966F

    engine - industrial
    3508 3512B 3512 G3516 3516B 3516 G3512

    off-highway truck
    785D