• \
  • Home
  • 2H-3744: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
2H-3744: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    2H-3744: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo

    Número de Peça : 2H-3744
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Revestido de Fosfato e Óleo
    • Altura da Cabeça (mm): 0
    • Comando (mm): 0
    • Comprimento do Cabo (mm): 0
    • Comprimento Total (mm): 0
    • Descrição do Material: 0
    • Grau: 0
    • Rosca: UNF da Rosca Fina
    • Tamanho da Rosca (mm): 0
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    • Tombamento da Rosca do Furo: 0
    exc
    317B L 317B LN

    meng
    3512B 3512C

    petr
    3512 3516C

    ttt
    11 D11R, D11N, 11SU 11U

    ieng
    3512 G3508 3508B G3512B G3516 3516 G3512 3508 G3508J G3508B

    ttl
    953K

    epg
    3508 3512 3516