• \
  • Home
  • 2H-3750: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
2H-3750: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    2H-3750: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo

    Número de Peça : 2H-3750
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Revestido de Fosfato e Óleo
    • Altura da Cabeça (mm): 0
    • Comando (mm): 0
    • Comprimento do Cabo (mm): 0
    • Comprimento Total (mm): 0
    • Descrição do Material: 0
    • Grau: 0
    • Rosca: UNF da Rosca Fina
    • Tamanho da Rosca (mm): 0
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    • Tombamento da Rosca do Furo: 0
    com
    826C

    cold
    PR-1000C PR-1000, PR-450C, PM-565

    teng
    3406C 3406B 3408B 3408

    pipe
    578, 589

    wtl
    992D, 988F, 992C, 980C, 980F II 988B, 990, 980F

    meng
    3406B 3412D 3408B 3412C 3408C 3408 3412 3406

    ttt
    D10N, D9R, D6G2 LGP D5E, D6G2 XL D6E D6E SR

    ieng
    G3408 G3412 G3406 G3408B 3406 G3408C 3406B 3408C 3412C 3408B 3412 3408

    wts
    621B, 627E, 621E, 623F, 623E, 631E, 627B, 623B, 657E, 621F, 627F, 651E, 621, 637E

    wtt
    834B, 814B

    mg
    16G, 16H NA

    oht
    770G, 771C, 775B, 773B, 769C, 770G OEM

    epg
    3406B 3412C 3406C