2H-3756: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    2H-3756: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo

    Número de Peça : 2H-3756
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Revestido de Fosfato e Óleo
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0,48
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 7,25
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 9
    • Descrição do Material: 0
    • Grau: 0
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 0,94
    • Revestimento: 0
    • Rosca: UNC da Rosca Bruta
    • Tamanho da Rosca (pol - TPI) (pol): 5/8 - 11
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    • Tombamento da Rosca do Furo: 0
    generator
    SR4

    forest products
    227

    engine - generator set
    3612 3606 3608 3616 C280-12 C280-16

    paving compactor
    CS-533, CP-563, CS-563 CS-563C CS-583, CS-531, CS-533C, CS-573C, CP-533, CP-533C, CS-531C, CP-563C, CS-583C, CS-573

    excavator
    235, 225, 229, 245

    engine - industrial
    G333C G3612 G3608 G3606 G3516 3612 G3616 G3304B C280-16 G3520B G3304 G3516B G3306 G3606B

    articulated dump truck
    D300B, D300D, D250B

    track-type tractor
    6SU D6H, 6S 6A 56 56H 6