• Home
  • 2K-2813: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
2K-2813: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    2K-2813: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo

    Número de Peça : 2K-2813
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Revestido de Fosfato e Óleo, 0
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0.58, 0
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 8.00, 0
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 0, 10
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 1.13, 0
    • Rosca: UNF da Rosca Fina, 0
    • Tamanho da Rosca (in - TPI) (pol): 3/4 - 16
    • Tipo de Parafuso: 0, Parafusos de Cabeça Sextavada
    • Unidade de Medida: 0, Polegada