2M-2858: Selo G
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    2M-2858: Selo G

    Número de Peça : 2M-2858
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Grupo de Selo Duo-Cone™

    Descrição:

    • Duo-cone™ são selos metálicos usados em rodas-guia e roletes para evitar a perda de óleo e a entrada de impurezas.

    cold planer
    PM-565, PM-565B, PM-201, PR-750B, PR-1000, PR-1000C

    track-type tractor
    D4D, D5C III D4E, 153 D5B, D5N 4P 4S 4 D5G, 163 D5, D3, 5 D5C, 53 D6C, D4H, 5S 141 D5M D5K XL D4B, 6 5A D5K LGP 55, 140, D5E, 143 D4E SR 3S 4A 54 D5C PATLGP D5C PAT D3B, D5K2 LGP 5A PAT 3 3P D5K2 XL

    pipelayer
    561N, 561C, 561D, 561B, 561M

    motor grader
    14E, 12F, 16

    wheel dozer
    834, 824B

    track-type loader
    953B, 953, 931, 943, 935B, 951, 941, 951C, 955C, 955K, 955H, 951B, 977 953C, 939, 955L, 939C, 941B, 953K, 931B, 931C, 953D, 977D

    forest products
    FB221, 227

    track-type skidder
    D4HTSK III 54H 4P

    excavator
    215, 225, 215D, 215C 215B, 219, 229, 225D

    earthmoving compactor
    815