2P-9845: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    2P-9845: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo

    Número de Peça : 2P-9845
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Parafuso da Esteira

    Descrição:

    • Os parafusos de esteira são usados para conectar as sapatas de esteira à montagem do elo.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Revestido de Fosfato e Óleo
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0,58
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 9,50
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 11 1/2
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 1,13
    • Rosca: UNF da Rosca Fina
    • Tamanho da Rosca (pol - TPI) (pol): 3/4 - 16
    • Tamanho do Parafuso (pol): 3/4
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    vs de 27 a 32 litros
    3408E, G3408B, 3412, 3408B, 3408A, G3408C, G3412C, 3412C, G3412

    assentadores de tubos
    587R, 589, 578, 583R

    caminhões fora-de-estrada
    773DLRC, 769D, 771D, 771C, 769C, 773ELRC, 773E2LRC

    caminhões articulados
    D350E, D400E, D40D, D400D

    pás-carregadeiras de esteiras
    983B

    escavadeiras de esteiras
    375, 375L, 5080, 245, 245BII, 245D

    aplainadoras a frio
    PR-1000, PR-450C, PM-565B, PM-465

    estabilizadoras/recuperadoras
    SS-250B, RR-250B, RM-350B, RM-250C

    tratores-escrêiperes de rodas
    621F, 639D, 623E, 657E, 637DPP, 637D, 621E, 631G, 623F, 651E, 627B, 631D, 633D, 621B, 627F, 623B, 627EPP, 631EII, 657EPP, 637E, 637G, 627E, 633E

    compactadores
    826GII, 826G, 825G, 836

    motor - industrial
    SR 448, SR 447

    tratores de rodas
    834B, 824GII, 824G, 814B

    tratores de esteiras
    D8NNSUC, D8L, D8N, D8RII, D10N, D8RLRC, D9R, D9N, D8LSA, D9L

    de 15 a 18 litros
    3406, 3406B, 3406C, 3406C CKD

    carregadeiras
    980F, 980G, 988F, 980C, 990, 980GII, 992C, 980FII, 992D, 988B

    motoniveladoras
    16G, 16H