2S-1308: DEFLETOR
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    2S-1308: DEFLETOR

    Número de Peça : 2S-1308
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Defletor de Óleo do Cartucho do Turbocompressor

    Descrição:

    • Os defletores de óleo do cartucho são um componente importante dos turbocompressores que aumentam a eficiência e a capacidade do motor forçando mais ar e proporcionalmente mais combustível para a câmara de combustão

    Atributos:

    • Os componentes do turbocompressor Cat® reduzem os custos de operação e propriedade com o aumento do tempo de intervalo de serviço, o recurso de altitude e redução melhorado e a disponibilidade prolongada

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 27,9
    • Altura (pol): 1,1
    • Comprimento (mm): 71,1
    • Comprimento (pol): 2,8
    • Largura (mm): 71,1
    wheel tractor-scraper
    660B, 641, 657, 666, 621, 651, 651B, 623, 641B, 657B

    generator
    SR4

    engine - generator set
    G3306 D379B D399 D398B

    motor grader
    12E

    wheel-type loader
    980

    track-type loader
    977H, 955H, 977A

    engine - industrial
    D398 D353C D398B G3306 D399 G379 D353E G342C D379 G333C G398 D349 G399 D379B D353D D348 D342C G379A G353D G3306B D342

    engine - truck
    1673B 1673 1676

    off-highway truck
    772, 773