2S-4651: BLINDAGEM
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    2S-4651: BLINDAGEM

    Número de Peça : 2S-4651
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anteparo Térmico de Derivação de Escape

    Descrição:

    • Os anteparos térmicos são um componente importante das derivações de escape que permitem que os gases escapem rapidamente do motor, resultando em combustão mais rápida e mais potência

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 50,8
    • Altura (pol): 2
    • Comprimento (mm): 182,9
    • Comprimento (pol): 7,2
    • Largura (mm): 152,4
    generator
    SR4

    engine - generator set
    G3306

    engine - industrial
    G399 G3306 G379A G343 G379 G398 G342C G333C G3306B G353D