2S-4655: MOLA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    2S-4655: MOLA

    Número de Peça : 2S-4655
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Mola da Derivação de Escape

    Descrição:

    • As molas são um componente importante das derivações de escape, que permitem que os gases escapem rapidamente do motor, resultando em combustão mais rápida e mais potência

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 86,4
    • Altura (pol): 3,4
    • Comprimento (mm): 208,3
    • Comprimento (pol): 8,2
    • Largura (mm): 104,1
    generator
    SR4

    engine - industrial
    G398 G342C G3306B G3408 G3306 G399 G379A G379 G353D G333C G343

    off-highway truck
    793C, 793B, 793D