2S-4658: TAMPA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    2S-4658: TAMPA

    Número de Peça : 2S-4658
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Tampa do Regulador de Pressão do Turbocompressor

    Descrição:

    • As tampas de regulador da pressão são um componente importante dos turbocompressores que aumentam a eficiência e a capacidade do motor forçando mais ar e proporcionalmente mais combustível para a câmara de combustão

    Atributos:

    • Os componentes do turbocompressor Cat® reduzem os custos de operação e propriedade com o aumento do tempo de intervalo de serviço, o recurso de altitude e redução melhorado e a disponibilidade prolongada

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 61
    • Altura (pol): 2,4
    • Comprimento (mm): 162,6
    • Comprimento (pol): 6,4
    • Largura (mm): 162,6
    wheel tractor-scraper
    666, 637, 660B, 657B, 631C, 651B, 633C, 641B, 666B, 650B

    generator
    SR4

    wheel dozer
    834

    engine - industrial
    G398 G333C G379 G3306 G379A G353D G3306B G399 G342C G343

    off-highway truck
    769, 772, 768B, 773, 769B