2S-9506: Correia em
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    2S-9506: Correia em "V" com Roda Dentada

    Número de Peça : 2S-9506
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Largura: 12,7 mm (0,50 pol)

    Como líder global há mais de 85 anos, a Caterpillar oferece a tecnologia de correia altamente competitiva e opções próprias para serem usadas em produtos Cat de todos os setores a que damos suporte.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento da Correia (mm): 1.524
    • Comprimento da Correia (pol): 60
    • Largura da Correia (mm): 12,7
    • Largura da Correia (pol): 0,50
    • Tipo de Correia: Correias em V - Com Roda Dentada
    track-type tractor
    D8R D10N, D8R II D8H

    wheel tractor-scraper
    623E, 627E, 623F, 621E, 621F, 627F

    articulated dump truck
    D250B