2S-9507: PISTA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    2S-9507: PISTA

    Número de Peça : 2S-9507
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolamento de Rolos Cilíndrico Cat® (Pista Interna)

    Descrição:
    Os Rolamentos de Rolos Cilíndricos reduzem o atrito e oferecem proteção entre as peças conjugadas. Foram especificamente projetados para aplicações de altas cargas e velocidade baixa a média com pouco a médio empuxo lateral.


    Atributos:
    A Caterpillar empenha tempo e dinheiro significativos em pesquisa e desenvolvimento para garantir que cada rolamento Cat atenda aos requisitos de projeto e aplicação específicos. Muitos incorporam uma ou mais características especiais não encontradas nos rolamentos padrão do setor. O resultado final é uma redução no número de reparos necessários, juntamente com tempo de inatividade e custos de operação reduzidos.


    Aplicação Recomendada:
    Os rolamentos Cat são fabricados especificamente para aplicação de modo a garantir que todas as peças do trem de força funcionem e desgastem juntas como um sistema.

    track-type tractor
    D5, 55, 5S 5 6 D5B, 153 5A 163

    pipelayer
    561D

    track-type loader
    977