2S-9779: Correia em
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    2S-9779: Correia em "V" com Roda Dentada (conjunto de 2)

    Número de Peça : 2S-9779
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Largura: 12,7 mm (0,50 pol)

    Como líder global há mais de 85 anos, a Caterpillar oferece a tecnologia de correia altamente competitiva e opções próprias para serem usadas em produtos Cat de todos os setores a que damos suporte.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento da Correia (mm): 1.486
    • Comprimento da Correia (pol): 58,50
    • Largura da Correia (mm): 12,7
    • Largura da Correia (pol): 0,50
    • Tipo de Correia: Correias em V - Com Roda Dentada
    track-type tractor
    D8H

    paving compactor
    CS-531, CS-563 CP-563, CS-573, CP-533, CS-533, CS-583, CB-634, CB-434

    engine - generator set
    3304B

    engine - industrial
    3054 3114 3054B 3056