2Y-8342: TUBULAÇÃO A
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    2Y-8342: TUBULAÇÃO A

    Número de Peça : 2Y-8342
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Tubulação de Injeção de Combustível

    Descrição:

    • As tubulações de injeção de combustível fornecem combustível aos motores

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 93,98
    • Altura (pol): 3,7
    • Comprimento (mm): 457,2
    • Comprimento (pol): 18
    • Largura (mm): 304,8
    track-type tractor
    D4E, D4E SR 4A

    engine - generator set
    3304B

    wheel-type loader
    930R, 930T