2M-9780: Anel Retentor de ARMAZ
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    2M-9780: Anel Retentor de ARMAZ

    Número de Peça : 2M-9780
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Anel retentor

    Descrição:
    Os Anéis Retentores são usados em vedação estática e em algumas aplicações dinâmicas.

    Atributos:
    Os Anéis Retentores Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada. Além disso, determinados Anéis Retentores são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos Anéis Retentores são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Com mais de 2.500 Anéis Retentores em tamanhos e materiais diferentes, os Anéis Retentores Cat são a melhor solução para as necessidades Cat e de outros equipamentos móveis.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os Anéis Retentores são usados em muitas juntas estáticas e dinâmicas em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Aplicações: Manuseio de combustível à temperatura ambiente, Serviço de LPG (Gás de Petróleo Liquefeito, Liquefied Petroleum Gas) de alta e baixa pressão, Fluidos hidráulicos (até 10.335 kPa/1.500 lb/pol²), Selos da direção hidráulica e Selos do termostato do radiador
    • Compatível com: Resistente à abrasão, Lubrificantes sintéticos à base de alfa-olefinas, Etileno Glicol, Combustíveis hidrocarbonetos, Lubrificantes à base de petróleo, Óleos e graxas de silicone, Água, Líquidos arrefecedores do motor à base de água e Selos STORS e ORFS
    • Descrição do Material: O NBR é um material versátil com boa resistência à abrasão e ao corte. Além disso, ele tem um bom desempenho em aplicações de Ar, Óleo do Motor, Combustível Diesel, Líquido Arrefecedor/Ureia, Fluido Hidráulico e Fluido para Transmissão Automática. No entanto, ele não deve ser usado com Biodiesel.
    • Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,1
    • Diâmetro Interno (pol): 0,76
    • Material: NBR - Nitrilo, NBR (90)
    • Material de Vedação Principal: Borracha
    • Não compatível com: Fluidos de freios automotivo e de aeronave, Altos níveis de ozônio, Cetonas, Fluidos de ésteres de fosfato, Ácidos fortes e Luz UV
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Revestimento: PTFE - Politetrafluoretileno
    • Tamanho da Conexão (pol): 7/8 – 14
    • Tamanho do Traço (pol): 910
    • Temperatura (ºF): -252
    • Tipo de Anel Retentor: Anel Retentor de Rosca Reta (STOR)
    engineer support tractor
    C18 30/30 DEUCE

    challenger
    45 75E 65E 75 70C 85E 75C 35 55 65D MTC755 75D 65C 95E 65 65B 85C MT735 MT700 MTC735 MTC745 MT765 MTC765 MT745 MT755 85D MT800

    wheel-type loader
    901C 950E 966E 930R 908 936 966C 972M XE 918F 994F 972G 982M 916 962M 924G 980C 930 950F II 988 928G 950 924K 902C 966G II 950F 966H 930K 920 908M 914G 960F 930T 990 II 930H 966M 950 GC 980B 950B/950E 926 950M 914M 980M 972K 950L 926E 924H 938G II 906M 910F 980G 924HZ G936 962L 924F 910 980F 962K 950G 904H 972M 980H 966F II 906 902C2 938K 938G 918M 936F 980G II 966D 972H 962G 992K 950G II 938M 910E 990K 914K 994H 920K 924GZ 906H 906H2 950H 962M Z 992G 990H 966M XE 930G 910K 970F 928F 910G 992D 936E 980K 966G 950B 994D 950K 908H 966K 903C2 938F 994 972G II 962H 966F 992C 993K 926M 962G II 966K XE 904B 980F II 980 988B 928HZ G916 986H 962 906K 966R 907K 988F 928H 930M 988K 914G2 938H 994K 986K 988H G910 980L 992 907H G926 972L 980K HLG 992B 990 988G 988F II 910G II 903C 908K 988K XE 907M 966L 902 907H2 950M Z 903D 910M 901C2 HIN2021D 908H2

    engine - generator set
    3512B 3516 G3512 3508 3516B C9.3 G3516 3508B 3406C 3406B D379B 3516C C15 G3508 3456 C13 G3412 3304 C32 3304B 3306B 3406 3412 C18 3516E 3512 3412C C175-16 PM3508 D398B 3208 3512C G3520C XQC1200 C9 G3520E 3306 G3520B XQC1600 3508C G3412C G3512E G3516B PM3512 3408C 3114 PM3516 CG137-12 XQ425 G3516C XQG400 3408B 3126B C13GENSET 3116 C13 XQ350 C27 3408 PP3516 PM3412 C13 XQ375 D399 3406E G3306B G3306 CG137-08 G3406

    wheel-type skidder
    515 518 545 535D 120C 518C 528 545D 525C 530B 508 555D 525 535B 528B 545C FB518 525D 525B 535C

    off-highway truck
    777E 773E 777G 776D 793B 772G 785C 776 775B 776C 770G 784B 789 769D 769C 785D 789D 771C 777 777C 773B 69D 773F 769 772B 773 772 770 777F 768C 793F OEM 775D 771D 793C 773D 772G OEM 797 MT4400D AC 777B 777D 797F 785B 793F AC 785G 769B 795F AC 775G 785 775G OEM 793F XQ 798 AC 794 AC 793D 770G OEM 773GC 775G LRC 773G OEM 797B 768B 775F 789B 775E 789C 793F CMD 773G 776B 784C 793F 773G LRC 793 796 AC 795F XQ

    engine - machine
    3304 C4.4 C-9 3306 3116

    engine - industrial
    3116 3114 3412 3406B C-9 3408 3208 3204 3304 C-12 3306 SPF343 G3616 G398 G3512 3508 3512 C7 D379B G3508B G3408C 3612 C9 CPT372 G3508 G3608 3516B 3516 3512C SPF343C G399 G3516 G3406 3408B CG137-08 3512B D348 3412E C32 3406 3126 C27 3516C C175-16 3512E D349 C13 C9.3B G3520B G353D G3412 G379 D398 G3520J C9.3 G3612 3508B G3512B C15 C18 D330C D353C G3306 G3306B 3126B C11 3412C 3056E G3512J G3606 3508C C-15 3516E C4.4 G3408 D379 G3508J G379A G3516B G3516J 3406E 3306B D399 D353D C-10 3196 SPT343 D333C SR4 SPF743 G3606B G3408B D398B 3304B SPS343 SPP101 3176C SCT673 C-16 3408E D346 SPT342 D353E C13B CG137-12 3408C 3456

    track-type loader
    931C 963 941 955L 977L 953 973 955K 955 977K 953B 943 931 951B 931C II 963C 931B 951 983B 973D 963B 935B 951C 935C 953D 977H 953C 963D 973C 977A 977 939C 941B 933 963K 935C II 953K 933C 983 939 955H

    articulated dump truck
    735B D35C 730C 735 OEM D30D D25D 740 D300E 745C 730 D350D D300D 735 D40D D250B 740B 725 735C D250D 725C D400E II D400D D30C D20D D400E 725C2 745 D300B 740C 730C2 D300E II D350E II D44B D350E D350C D25C 740 GC D250E D35HP 730C2 EJ D400 D250E II D550B

    mini hydraulic excavator
    303.5E2 CR 307E2 301.7D 308E2 CR 307.5 303.5E 308E 308E CR 303.5E2 305E2 303E CR 307-A 303ECR 305.5E2 CR 308 305.5E 301.6C 308E SR 308E2 301.5 309 304E 301.6 305E 304C CR 305E2 CR 304.5 303C CR 301.8 305C CR 302CR 308E2CR 304E2 CR 304.5E2 304D CR 306 304E2 307B 302.4D 305.5E2 301.4C 308E2SR 301.7D CR 307D 308C 303.5 302.5C 306E 305.5 308E2 SR 308.5 308D 303.5C 301.8C 305 301.7CR 307C 304 303.5D 310 303 306E2 307E 302.7D 305.5D 302.2D 302.5 305D CR

    combine
    465 470 460

    road reclaimer
    RM500B SS-250 RM-300 RM-350B RR-250 RM-350 SM-350 RM-500 SS-250B RR-250B RM-250C

    motor grader
    12H 120H 16G 120K 160M 3 140G 14G 12M 3 120G 120M 12G 120 16 130G 16M 135H 160H ES 160G 14E 12M 3 AWD 120M 2 120K 2 12H NA 120H NA 120L 140H NA 140M 3 AWD 160H NA 140M 2 24H 143H 24 140M 12F 135H NA 140 140H 160H 24M 14M 160M 2 163H NA 12M 160K 140H ES 14M-3 120H ES 140 GC 16H NA 18M3 12K 14H NA 163H 12M 2 12H ES 16M3 140K 2 160M 16H 160M 3 AWD 14M3 140M 3 140K 14L 14H

    wheeled excavator
    M320 M318 M312 M315 M318D M322C M325C MH M322D M313C M316F M322D2 M322D MH M330D M320D2 W345C MH M318D MH M315C M322F M313D M318C M318C MH M316C M320F W345B II M315D2 M316D W330B M324D2 MH M315D M318F M322D2 MH M314F M317D2 M325B M323F

    material handler
    M325D L MH MH3026 MH3059 MH3037 MH3024 MH3022 MH3049 MH3295 M325D MH

    paving compactor
    CS-583C CS-433C CW-34 CP44B CB7 CS-583D CP-54B CB8 CB-544 CS68B CB-335E CS-74B CP-74B CS-44 CS-533 CB-22 CS-68B CS-76B CB1.7 CB-534 CS78B CB-564D CB46B CP-563D CS-533E CB-44B CB-534D CS-66B CS-433E CD-54 CB1.8 CC-24B CS44B CS64B CS11 CB-64B CB-34B XW PS-300B CS-563D CS-563 CP54B CP-563C CP-563 CS-573 CP-533C CB-224E CS-56 CP-533E CC-34B CD-54B PF-290B CCS9 CW34 CB-335D CS-423E CS10 CB-334D CS-54 CS-573E CB-34B CS-573D CS-583 CS-54B CS-78B CP-533 CB13 CP56B CB10 CB-225E CP68B CP-56B CS-531C CB-534B CC2.6 PS-500 CB-54B CP-533D CS-433B CS-56B CB15 CB-54 CP-323C CB-32B CP-433E CP-563E CP-56 PF-300B CS-583E CS-64 CP-553 CP-76 CP-74 CP-573E CS-573C CB-334E CB-434 CS-533C CP-54 CS-74 CP-68B CS-323C CB-224D CB-214D CB-334E XW CP-44 CB-36B PS-360C CB-534C CB-214C CD-44B CB-225D CB-24B CB-24 CS-531 CS-533D CS-64B CP-44B CB-434C CS-76 CS-531D CB16 CP74B CS-653 CB-434B CB2.9 CW-14 CB-614 CCS7 CB-545 PS-200B CB-634C PS-150B CS-563C CW12 CC-24 CW-16 CB-66B CB-64 CB2.7 CB-14 CD10 CS-563E CP-34 CS56B CP-64 CP-433C CS-34 CB-224C CP-653 CB-22B CB2.5 CS54B CB-14B CS-431C CB-68B CP-663E CS-44B CD8 CS-643 CS74B PF-300C PS-360B CS-553 CS-551 CP-643 CB-434D CS-683E CP-433B CB-634 PS-300C CP76B CS-663E CB-34 XW CB-214E CB-32 PS-150C CS79B CS-79B CB-34 CC-34 CS12 CB-535B CB-634D

    underground articulated truck
    AD60 AD55 AD45B AD30 AD55B AE40 AE40 II AD40 AD22 AD45

    drill
    MD6250 MD6200 MD6310

    excavator
    365C 329D L 330D 385C 352F 324D FM 320D 325F LCR 330-A 215 320B LL 323D L 312D 349E L 330B L 322C 325-A L 320C 336D2 XE 323F L 224B 349E L HVG 320D LN 211B 320D LRR 330C FM 325 L 320D2 L 325B L 318C 336D L 558 320D2 336D2 LXE 316E L 5230 235B 325D 345B 320E L 325-A FM L 320-A L 330D MH 312D L 320C FM 245B 345C L 320D2 GC 235 EL240C 320B FM LL 321B 320 390F L 325-A 320D L 322-A LN 349D L 330C 336 GC 225 352F-VG 206B 312B L 323 375-A 320B E70B 329E 320D GC 324E LN 345D L 330D L 374D L 320B L 323F 312B 245 330F L 326F 313D2 365B 316F L 229 313D2 GC 324D L 349D2 L 318D L 325D L 336F 349F L 312E L 345B II 374F L 349D2 336D2 L 330C L 317-A N 326D2 L 336D2 365C L 336E 336F L 213B 323D S 345B L 225D 330D2 345C 325C FM 385B 374F 325C 318D2 L 321D LCR 312E 350 L 336D 219 326D2 336E LH 214B FT 323D LN 336FMHPU 313F GC 307-A 320B U 568 FM 350-A L E180 312D2 311B 313D2 LGP 323F OEM 314D LCR 235C 375-A L 336 324D LN 352F XE VG 322C FM 328D LCR 323D2 L 538 330 LN 345D 320 L 322-A 330D2 L 330F 312D2 L 352F OEM 325D FM 330D FM 322-A N 330-A L 219D 350-A 320E 336E HVG 330D LN 311C 320D RR 318B 320D FM 320 GC 321C 315D L M325D L MH 311D LRR 215B E240C 336E L 315-A 336F LN 324E 313F LGC 320E LN 390F 319D L 323F SA 5110B 315F LCR 365B L 324D 320C L 215D 340 568 FM LL 365B II 225B 315B L 390D 320-A 329D2 L 312C 322N 330 L 326F L E110B EL240B 329D 329E L 322 LN 345C MH 385C L 322B L 315C 5130B 349E 5130 311-A 320B N 307 325 LN 330F LN 322-A L 340F 319D LN 325F 349E L VG 340D2 L EL180 320E LRR 323D2 313B 349F LXE 319C 320D2 FM 340F L LRE 324E L 320-A S 215C 235D M325D MH 330 245D 330 GC 335F 320D3 330B LN 5080 315B 314E LCR 390D L E120B 314C 231D 325C L E70 324D FM LL 314D CR 318D2 326D L 365C L MH 314E CR 323D SA 329F L 330-A L 385C FS 322 L 329D2 349 311F LRR 336D LN 319D 312F GC 329D LN 336D2 L XE 229D 336F L XE 320B LU 317B L 320-A N M317F 336D2 GC 323D 313F L 323E LN 320F L 329E LN 323E L 325D MH 325B LN 336F XE 318E L 315-A L 330FMHPU 312-A 345B II MH 340D L 330C MH 323E SA 336F LN XE 340F L UHD 318B N E240B 325D FM LL E110 317B LN 352 336F LNXE 349D 318F L 320N 320E RR 314F CR 325B 330C LN 5090B 322B LN 313F 352FMHPU 5230B 214B 312C L 317 N 312D2 GC 313D 325-A LN 205B 385C L MH 326F LN 320B S 336E H 335F LCR 349F 330F OEM 336E LNH 323F LN 330B 320D FM RR 212B 345D L VG 336E LN M315F 330-A LN E200B 312F 322B 315B FM L M318F 323D3 317-A EL200B

    wheel tractor-scraper
    627G 623E 641B 627 627B 621B 637E 621E 621F 637 621R 631E 623B 651E 623G 637D 621G 651B 623H 651 631C 621H 621 633C 639D 627H 623F 641 631K 657E 623K 613 613G 637K 631D 631G 615C 615 650B 621S 633E 637G 621K OEM 615C II 613C II 637B 666 660B TS180 666B 657B 633E II 633D 657 623K LRC 623 627E 657G TS220 613B 627F 627K 613C 621K 611 TS185 627K LRC TS225 631B

    manipulador telescópico
    THP10 II TH514C TH407C TH406C TH414C TH417C TH350B TL1055C TH337C TL642D TH215 TH306D TH62 TH63 RT50SA RTC60 TH82 TL943C TH103 TL1255D RT50 RT100 TH314D RT80 TH336C THP24S II TH417D TH83 TL1055D TH357D TH220B TH3510D TH514D TH355B TH330B TH560B TL1255C TH580B TH255C TH408D TL943D TH210 RT60 TH360B TH460B TH340B

    earthmoving compactor
    825 826K 816F 825C 826C 816K 815K 816 836K 825K 836H 815 826G II 826G 836 826B 825B 815F 825G II 825G 836G 815B 816B 825H 815F II 826H 816F II

    generator
    SR4 SR5 SR500 SR4B WEG

    engine - truck
    C15 3408 3406B C9 3126E C7 3126B 3406C C-9 3306B 1673C C-18 3406E 3116 C13 3406 3306 3126 C16 C-12 3176 3208 C-15 C11 3408B C-10 3306C 3114 C-16

    petroleum products
    CX31-C13I TH48-E70 C7 3508C 3512C CX48-P2300 3512E C32 CX35-C18I CX38-P892 C27 CX35-P800 3512B TH35-E81 TH31-E61 C15 TH31-C9I CX31-C15I TH35-C15I 3512 TH48-E80 C18 3516C 2016 CX31-P600 TH48 CX31-C9I TH35-C13I 3516B 3516 TH35-C11I 3126B TH31-C9T C9 TH35-C13T C13 3508B CX38-P800 CX31-C18I TH31-C9P TH35-C15T TH55 3412E TH55-E70 C11 CX31-C11I C-15

    work tool
    SG18B H120E S CV18B BB121 G210 GC MP40 BLADE BH160 G320B SNOW WING BRX418 PR190 GLL60 S340B BP118C H100 SR121 A19B PC6 GLL55B VHS-50/3 PC205B GLL52 T6B PC204 HM2615 GH52 DFS124 B6 G315B FUSION PC306B S365B DLK426 HM315 SR318 SW60 H95E S HM415B H180E BR172 GLL55 BA118C H115E S GLL60B PC412B A7B HM215C LR15B S325B HM208 BR166 VHS-60/3 PC310B BA30 PC104B HM418C BH27 VRG-25/2 H55DS CVP40 H100S LR18 G213 GC H45S VT30 HMF210 BH30W LT18B BD121 H50S BU118 SR21 MP20 VRG-30/2 H90CS CV16B MP318 LR15 H130E S PC9 S2050 S3090 BR378 H70 H45DS PC4 BR160 S2070 H160E SR321 63 S340 S2090 A19 SR18 DFS118 H45 GLS60 CV18 HM210 5055 VHS-40/3 A26B H65E S BH150 BP115C CR3 PC305B GLS55 S385B H140E S VHS-70 BP25 S365 H120E VHS-60 H65DS BU115 S3070 A14B SW45 VHS-10 A7 GLK48 VHS-70/3 PC206 G215 GC H35E S MP15 G310B PR172 LR18B S320 VT60 BD118 VRG-40/2 H140E BP18B G325B LT18 H63 BP24 H160E S CVP75 PC408B S390 HM112C PRE426 MP30 BRX118 T15B VHS-30/3 BH30 HM415C GLS66 HM115C VHS-30 BP15 PC205 MP332 S305 H75E S S30350 PR184 S320B PC203 GLK55 H115E MP324 H63S GLL52B S325 BP22 CV16 HMF110 CVP110 70 H110E H35DS HM312 H50 S3 BRX318 CTV40 HM315B CVP16 BP18 VVP25 H90C SR118 SG16B BA18 VT40 H130E MP345 MP365 VHS-50 H180E S VRG-20/2 DFS121 VHS-40 VT50 T15 GLS63 HM4015 SG18 SW360B SG16 BB124 BR624 VVP45 VVP15 TRS8 HM315C 70S SR117 SR17 T9B BP15B SW345B H45E S GLC85 4548 PC3 LT13B H80E H55E S SW460B BA22 BR272 100 BA25 B4 H110E S VVP10 H70S LT13 PC210 S3050 T9 MR-244 A13

    cold planer
    PM313 PM822 PM820 PM620 PM622 PR-450 PM-201 PM-102 PM312 PM310 PM-200 PR-450C PR-1000C PM-465 PM825 PM-565 PM-565B PR-750B PR-105 PR-1000

    forest products
    2470C 1390 2670C HA771 2484C 550 522B 1190T 550B 574B 580 543 HF181 552 2 227 345C SC-57 322C HH45 HF201 560B 579C TK752 554 2570C TK371 HF221 541 2 SAT323 1290T 522 TK380 SAT223T SAT214 HF222 2670D 521 HFW222 570B 548 1090 HF202 HH55 558 HF201B 521B 2491 SAT323T SS-56 2570D SAT318 TK732 2391 553C 586C 570 SAT322TSC 2384D 539 2484D SAT322T 564 TK711 584 TK741 FB221 SAT323TSC HH75 SH-56B 2390 2590 579D TK721 511 SAT318T SAT325T 532 2290 573C 580B 1190 HA770 TK722 559C SAT223 584HD TK751 533 552 559D HA870 TK1051 573 2384C HFW221 SAT322 563C TK370 541 551 2864C 573D 574 563D HA871 TK381 SAT318TSC HH65

    track-type skidder
    527 125C D4HTSK III 54H 4P 517 D5HTSK II 120C D4HTSK II

    backhoe loader
    416B 426C 420F 444E 424D 444F 430D 430E 416D 436C 428 450E 420E 442D 428F 428D 438D 446B 420D 420F2 428F2 430F 416C 426B 432F2 446 415F2 IL 438C 430F2 432D 424B 434F2 438B 416E 436B 438 426 428B 422E 432E 416F 415F2 428E 450F 444F2 428C 432F 416 416F2 442E 450 422F2 434F 426 F2 427F2 434E 436 424B2 414E 440 446D 424B HD 422F

    skid steer loader
    247 236D3 216B3 268B 299C 246 289C 262D 299D2 279D 246D 259D3 232 297D2 XHP 236D 226B3 226D3 228 249D 267B 236B 262C 299D XHP 262D3 242D3 2236D3 277C 248 299DR 277D 287C2 287B 246D3 257D 247B3 272D XHP 299D3 XE 247B 257 259D 226D 226B 232D 289D3 287 259B3 287C 289D 246C 299D3XHP 226 232D3 287D 277 236 242D 299D 252B 239DR 297D2 262C2 279C2 262B 216 299D3 239D 242B 277C2 257B 236B3 257D3 297C 279C 257B3 216B 272D 262 299D2 XHP 277B 242DR 242B3 256C 297D 252 272C 246B 279D3 297D XHP 289C2 267 272D3XHP 272D2 XHP 248B 249D3 262 D3 299DR XE 232B 272D3 252B3 239D3 272D2 236DR 242

    wheel dozer
    834 844 824G II 814B 824S 844H 824K 834S 834U 824C 834K 824G 824B 814 844K 824 834B 834G 854G 854K 834H 814F 824H 814K 814F II

    asphalt paver
    BG-2455C 10-20B AP-655D AP-600D SE60 V 8 FT BG-2255C 10B AP655F BG-260D SE50 VT AP-655C SE34V SE50 V BG655D BG-230D BG1055E AP300F AP-800B AP-200 AP-650B BG500E AP655F L BG-2455D AP-1055F AP600F BG-245C AP-1055E BG600D AP-1000D AP555F AS2302 AP-755 AP-800C AP-500E BG1000E AP-1055D AP-1000B SE60 VT XW AP-1000E AP-1055B 10 FT AS4251C AP355F AP-1000 AP-1050B AP-200B AP-800D AP-255E AS4251 SE60 V XW AP-900B AP-300D AP500F BG-230 BG-260C AP-800 BG-240C AP-1000F BG-210B AS2302C BG-225B AS4252C BG-225C AP-1050 AP-1200 AS3251C BG555E SE60VT XW AS3301C SE34VT AS2252C AP-555E

    integrated toolcarrier
    IT28G IT28F IT38F IT24F IT12 IT38G II IT14F IT18 IT18F IT28B IT18B IT38G IT62G II IT62G IT28 IT14G2 IT14B IT62H IT12B IT14G IT38H

    pipelayer
    572G 571F 572R II PL61 561M 572F PL87 594H 583R 571G 561N 587T 561D 587R 572R 589 PL83 578 PL72 561H 583T 561C

    marine products
    3408B 3516B 3516C 3406B 3412 C9 3512 C18 3508 C32 3508B 3306 3208 3126B 3512B 3512C C7 C-12 D349 3176C 3616 3516 D379B D398B 3126 3406 D348 3408C 3116 C12 C280-16 C140-16 D379A 3412C C9.3 3406E 3196 3304B D398A 7221 3304 3306B 3516E C6.6 3408 3406C 3508C 3412E D399 3512E C7.1 3176B 7211 C4.4 C15 C280-12 D346 3412D 3612 C30 3606

    expanded mining products
    6015B MD6640 6020B MD6290 6040 MD6540C 6040 FS HRS1220 6030 MD6540

    track-type tractor
    3S 58 D6D D6K2 D6E D4K XL D6R D6T 8D 5S 10 D6H 161 D4E D11T D3G D5 D6R II 163 D8T 6S D6R III 10U 5A PAT 8 D5C D6M D3K2 XL D3K2 LGP D9N D6C D3K LGP 59 D6N D7H D6D SR D7G 3 183B D7F D4C II D5H 5 D5R2 151 8U 143 D4C III 3P D8L 141 8A 153 D6 4P D9R D6N XL D3C III D7R LGP D8H D9L D6T XW 9U 173B D7E D3B D5B D3C 9SU D9H D7R II 173 D6N LGP 8S D6T LGP 10S D5M 55 56 7U 7S D6R LGP 53 D8N D5C III 193 D6R XL 5P D5H XL D5N D6T XL PAT 5A 4 140 D4K LGP D3 4S D4K2 LGP D8R II D4G 7 183 D5K LGP D9G D4C 57H D11N D5G 9S 57 D4H 6A D10 6SU D6K LGP D5K2 LGP D6T LGPPAT 4A D7R D6K2 XL D4K2 XL D6K2 LGP D6T XW PAT D8R 8SU D6R STD D6T XL D3C II D6 XE 6 D11R 7S LGP 11U D6H XL D10T2 56H D9T D8K 7SU D10R D6H II D6G2 LGP 193B D5C PATLGP 9 11 D5C PAT D6G2 XL D6K XL D6G D5E 59N D7R XR D5R LGP 9D D4H XL D5K XL D4E SR D10T 54 D6K 172 D6G SR D7G2 165 D4H III 11SU D6H XR D4B 7A D6N OEM D4 D5K2 XL D3K XL D7E LGP 9C 59L 10SU D10N 58L D6E SR D5R XL 10C 182 191 184 192 181 D6F SR

    load, haul, dump
    R2900G R1300 R1600G R1600H R1300G R1700G R1700 II R1700K R2900 R1600 R3000H R1300G II

    oem solutions
    777G TA22-M4WD TR53 CAT WDS OEMS TA19-M2WD TA22 TA19-M4WD