300-3660: SAPATA DA ESTEIRA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    300-3660: SAPATA DA ESTEIRA

    Número de Peça : 300-3660
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Sapata da Esteira (Garra Dupla, Trapezoidal) SystemOne™

    Descrição:

    • As sapatas de esteira proporcionam flutuação e tração para a máquina e proteção para o conjunto de elos.


    Atributos:

    • A Esteira SystemOne™ foi projetada para operar em velocidades altas e cargas maiores, e seus componentes se desgastam de forma equilibrada. O resultado é desempenho máximo pelo menor custo de operação possível.
    • As sapatas de esteiras de garras duplas têm menos penetração e tração que as sapatas com garra simples, mas têm melhor capacidade de giro. As sapatas com garras duplas são padrão em pás-carregadeiras de esteira e escavadeiras porque é necessário ter menos resistência de giro e mais capacidade de manobra.
    • As sapatas trapezoidais da esteira têm um orifício trapezoidal cortado entre os parafusos para fornecer um lugar para aliviar o material de compactação extrudável.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Largura da Sapata (pol): 18,9
    • Tamanho do Parafuso (mm): M20
    • Tamanho do Parafuso (pol): 0,7874
    • Tipo de Sapata: Garra Dupla, Punção Central
    • Tombamento da Esteira (mm): 190,5
    • Tombamento da Esteira (pol): 7,5
    track-type loader
    953C, 953D