300-5945: Proteção da Borda da Chapa de Desgaste Montada Superior
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    300-5945: Proteção da Borda da Chapa de Desgaste Montada Superior

    Número de Peça : 300-5945
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Chapa de Desgaste Superior Montada

    Descrição:
    Chapas de Desgaste Montadas na Parte Superior, ou Tampas Superiores, complementam as meias setas para proteger totalmente a borda base.

    Atributos:
    Aumente o Tempo de Atividade: a cobertura superior reduz o desgaste nas juntas soldadas.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento (mm): 325,5
    • Comprimento (pol): 12,8
    • Espessura (mm): 25,4
    • Espessura (pol): 1
    • Largura da Extremidade (mm): 252
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.