300-6757: ALOJAMENTO - COMP
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    300-6757: ALOJAMENTO - COMP

    Número de Peça : 300-6757
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Alojamento do Turbocompressor

    Descrição:

    • Alojamentos são um componente importante de compressores de turbocompressor, que aumentam a massa do ar de entrada na câmara de combustão

    Atributos:

    • Os componentes do turbocompressor Cat® reduzem os custos de operação e propriedade com o aumento do tempo de intervalo de serviço, o recurso de altitude e redução melhorado e a disponibilidade prolongada

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 167,6
    • Altura (pol): 6,6
    • Comprimento (mm): 398,8
    • Comprimento (pol): 15,7
    • Largura (mm): 370,8
    engine - generator set
    3512C

    petroleum products
    3512C

    engine - industrial
    3512C