301-7454: EIXO-COMANDO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    301-7454: EIXO-COMANDO

    Número de Peça : 301-7454
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Eixo-comando

    Descrição:

    • Os eixos-comando são cilindros que se alinham com os cilindros do motor. Os ressaltos dos eixos-comando correspondem às válvulas do motor. Quando giram, os eixos-comando abrem e fecham as válvulas de entrada e escape do motor.

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 9,5
    • Comprimento (pol): 52,5
    wheel-type loader
    992K 993K

    engine - generator set
    C27

    petroleum products
    TH48-E70 CX35-P800 C27 C32

    off-highway truck
    777G 777D 777F 777B 777E 777C

    wheel dozer
    854K

    engine - industrial
    C27 C32

    marine products
    C32

    track-type tractor
    D11R D11T