302-8992: Grupo de Caçamba-Ad
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    302-8992: Grupo de Caçamba-Ad

    Número de Peça : 302-8992
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Caçamba de Aplicação Geral de 1.900 mm (75 pol) para Hex 374

    Esta caçamba é a escolha para o trabalho em terra, argila e uma mistura de cascalho fino e terra. Feita especialmente para escavadeiras hidráulicas Cat 374, as caçambas de Aplicação Geral são construídas com o propósito de atender às necessidades de escavação e carregamento de caminhões.

    • Capacidade (m³): 3,86
    • Capacidade (yd³): 5,05
    • Largura (mm): 1.900
    • Peso sem pontas (kg): 3.565
    • Peso sem pontas (lb): 7.859
    • Qtd. de Adaptadores: 5
    • Tamanho do Adaptador: K150
    • Tipo de Caçamba: Reforçado Geral
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.