310-7131: Correia Tipo Serpentina
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    310-7131: Correia Tipo Serpentina

    Número de Peça : 310-7131
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Largura: 42,8 mm (1,69 pol)

    Como líder global há mais de 85 anos, a Caterpillar oferece a tecnologia de correia altamente competitiva e opções próprias para serem usadas em produtos Cat de todos os setores a que damos suporte.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento da Correia (mm): 2.350
    • Comprimento da Correia (pol): 92,52
    • Largura da Correia (mm): 42,8
    • Largura da Correia (pol): 1,69
    • Nº de Ranhuras: 12
    • Tipo de Correia: Correias Tipo Serpentina
    petroleum products
    TH35-C15T TH35-E81

    engine - truck
    C15