316-6386: Grupo de Pistão-Cilindro Hidráulico
+ / - Passar o mouse sobre a imagem para Aplicar Zoom
Outras Visualizações

    316-6386: Grupo de Pistão-Cilindro Hidráulico

    SKU:316-6386
    $ 1,00

    Conjunto do pistão

    Incluir na Lista de Requisição

    Descrição:
    Um conjunto de pistão hidráulico é afixado ao conjunto de haste hidráulica.

    Atributos:
    A finalidade do conjunto de pistão hidráulico é separar as duas zonas opostas de pressão em um conjunto de cilindro hidráulico. O conjunto de pistão contém sulcos usinados para anéis de desgaste que giram na superfície interna do conjunto do cilindro a fim de evitar danos e arranhões ao conjunto do pistão ou do cilindro. Ele também contém sulcos usinados que alojarão selos. Os selos evitam a passagem do óleo pressurizado pelo conjunto do pistão de um lado da cavidade do cilindro para outro.

    Aplicação Recomendada:
    Este tipo de inserção de cilindro hidráulico costuma ser usado quando um cilindro hidráulico é usado em aplicações com cargas pesadas consistentes, como um cilindro de inclinação em um trator de esteiras grande.

    • Altura (mm): 114,3
    • Largura (mm): 266,7
    • Comprimento (mm): 266,7
    • Altura (pol): 4,5
    • Comprimento (pol): 10,5