316-6864: GP DE BOMBA-F XF
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    316-6864: GP DE BOMBA-F XF

    Número de Peça : 316-6864
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Bomba de Transferência do Combustível

    Descrição:

    • Bombas de transferência de combustível transferem combustível do tanque para o motor

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    Procurando por uma Opção de Peça Remanufaturada?

    As peças Cat® Reman oferecem a mesma qualidade e confiabilidade de um produto novo por uma fração do custo.
    Marca: Cat
    Bomba de Transferência do Combustível Remanufaturada
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 129,54
    • Altura (pol): 5,1
    • Comprimento (mm): 127
    • Comprimento (pol): 5
    • Largura (mm): 127
    track-type tractor
    D8N, D8R II D8R

    underground articulated truck
    AD55, AD30

    engine - generator set
    C15

    wheel-type loader
    980G II 966H, 980H, 972H

    excavator
    385C

    articulated dump truck
    740, 735 OEM 735