316-6865: GP DE BOMBA-F XF
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    316-6865: GP DE BOMBA-F XF

    Número de Peça : 316-6865
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Bomba de Transferência do Combustível

    Descrição:

    • Bombas de transferência de combustível transferem combustível do tanque para o motor

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 123,82
    • Altura (pol): 4,88
    • Comprimento (mm): 123,82
    • Comprimento (pol): 4,88
    • Largura (mm): 123,82
    wheeled excavator
    W345B II

    motor grader
    16H, 140H, 143H, 160H, 163H, 14H

    engine - machine
    C-12 3176C

    wheel-type loader
    966G II 972G II

    wheel dozer
    814F

    forest products
    TK1051

    engine - industrial
    C-12 SUF557 3176C C-10 SBF214 3196 CPT372

    excavator
    345B L 345B II MH

    articulated dump truck
    730, 725

    engine - truck
    C-12 C-10

    earthmoving compactor
    816F, 815F

    challenger
    75E, 95E, 65E, 85E, 75D