316-9101: Abraçadeira-Mangueira
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    316-9101: Abraçadeira-Mangueira

    Número de Peça : 316-9101
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Abraçadeira Padrão

    Abraçadeiras Cat® são um dispositivo projetado para reter de maneira segura duas peças juntas.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro Máximo Efetivo (mm): 254
    • Diâmetro Máximo Efetivo (pol): 10
    • Diâmetro Mínimo Efetivo (mm): 181
    • Diâmetro Mínimo Efetivo (pol): 7,13
    • Largura da Abraçadeira (mm): 12,7
    • Largura da Abraçadeira (pol): 0,5
    • Material: 1E1541A
    • Regulagem do Parafuso do Botão Giratório: Não
    • Revestimento Interno: Não
    • Uso Marítimo: Não
    track-type tractor
    D8T, D7E, D7ELGP

    track type tractors
    D8T, D7E, D7ELGP

    compactors
    836K, 836KLRC

    earthmoving compactor
    836K, 836KLRC

    large mining products
    6020B