317-0997: BORDA CORTANTE
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    317-0997: BORDA CORTANTE

    Número de Peça : 317-0997
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Borda Cortante Curvada

    Descrição:
    Borda Larga da Grade Rafadeira Inferior do Caminhão (Coroa Única BOCE) Curvada de 8" (203 mm)

    Atributos:
    Espessura da Borda de 0,75" (19 mm)
    Comprimento da Borda de 8' (2.438 mm)
    Tamanho do Parafuso de 0,63” (16 mm)

    Aplicação Recomendada:
    Tem um ótimo desempenho em aplicações de alto nível de abrasão e de baixo impacto, como trabalho de acabamento. As bordas curvadas penetram o leito da estrada melhor que as bordas planas, enquanto carregam o material existente para a frente para deixar uma superfície plana e regular.  Quando os níveis de impacto e abrasão forem baixos, a borda mais fina proporcionará o serviço mais econômico. As bordas mais grossas oferecem maior resistência e material de desgaste para aplicações abrasivas ou de alto impacto.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 2,40
    • Comprimento (pol): 95,76
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.