317-1031: SAPATA DA ESTEIRA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    317-1031: SAPATA DA ESTEIRA

    Número de Peça : 317-1031
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Sapata da Esteira (Serviço Super Extremo, Garra Simples)

    Descrição:

    • As sapatas de esteira proporcionam flutuação e tração para a máquina e proteção para o conjunto de elos.


    Atributos:

    • As sapatas da esteira de serviço super extremo proporcionam aproximadamente 25% mais de vida útil que o serviço extremo em aplicações de alto desgaste.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Largura da Sapata (pol): 26
    • Tamanho do Parafuso (pol): 7/8
    • Tipo de Sapata: Serviço Superextremo, Garra Simples, Trapezoidal
    • Tombamento da Esteira (pol): 8,5
    track type tractors
    D8T, D8RLRC

    track-type tractor
    D8R D8T