317-1693: PARAFUSO-RAFADEIRA
+ / - Passar o mouse sobre a imagem para Aplicar Zoom
Outras Visualizações
Outras Visualizações

    317-1693: PARAFUSO-RAFADEIRA

    SKU:317-1693
    $ 1,00

    Parafuso de Cabeça Cônica

    Incluir na Lista de Requisição

    Descrição:
    Parafuso da Borda Cortante/Polegada/Rosca Bruta

    Atributos:
    Tamanho da Rosca (pol - TPI) 1 - 8
    Comprimento do Parafuso de 6"
    3" Comprimento do Cabo
    Cabeça em formato de cúpula para maior resistência a tração e desgaste.
    Supera as especificações SAE Tipo 8 de resistência  para resistência à tração e à prova de carga, resistência mínima
    à tração de 150.000 lb/pol².
    O processo especial de tratamento térmico por indução cria uma dureza Rockwell C33-39 mínima.

    Aplicação Recomendada:
    Parafuso da Borda Cortante

    • Largura da Cabeça (mm): 40,64
    • Comprimento do Parafuso (pol): 6,00
    • Comprimento do Cabo (pol): 3,00
    • Comprimento do Parafuso (mm): 152,40
    • Comprimento do Cabo (mm): 76,20
    • Tamanho do Parafuso (pol): 1
    • Altura da Cabeça (pol): 0,81
    • Altura da Cabeça (mm): 20,57
    • Largura da Cabeça (pol): 1,60