317-2440: GP DE CABEÇOTE DO CILINDRO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    317-2440: GP DE CABEÇOTE DO CILINDRO

    Número de Peça : 317-2440
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Conjunto do Cabeçote de Cilindro

    Descrição:

    • Os cabeçotes de cilindro estão localizados na parte superior do bloco do motor fechando a parte superior do cilindro e formando a câmara de combustão


    Atributos:
    Os cabeçotes de cilindro Cat® são:

    • Totalmente usinados para os rígidos padrões e tolerâncias de projeto da Caterpillar. Isso garante que não ocorram vazamentos por causa de um ajuste perfeito de todos os componentes do cabeçote de cilindro e superfícies conjugadas. Isso oferece o máximo de confiabilidade e vida útil longa.
    • Limpos. Os processos de fundição podem deixar para trás areia para liga dentro dos cabeçotes de cilindro, o que poderá contaminar perigosamente o motor ou evitar o resfriamento adequado durante a operação.
    • Desenvolvidos para serem usados com guias e/ou inserções de válvulas padrão: a disponibilidade de vários tamanhos de guias e inserções oferece o máximo em reutilização e reparo do cabeçote de cilindro.
    • Projetados para serem remanufaturados. A cara camada inferior de fundição do cabeçote pode ser usinada para remover pequenos danos e ainda ter outro ciclo de vida útil.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 256,54
    • Altura (pol): 10,1
    • Comprimento (mm): 420,37
    • Comprimento (pol): 16,55
    • Largura (mm): 293,37
    oem solutions
    CAT WDS

    track-type tractor
    D11N, D11R

    engine - generator set
    PM3512 3512B 3508 3516B 3508B PP3516 PM3508 3516C PM3516

    wheel-type loader
    994D, 992G, 994H, 994F

    wheel dozer
    854G

    petroleum products
    3512B CX48-P2300 3516B 3512C TH48-E70 TH48-E80 3516C

    engine - industrial
    SPT343 3508B 3516B SPF343 3512B

    excavator
    5230B

    off-highway truck
    789D, 785B, 777C, 793C, 784C, 785C, 777D, 793D, 789, 789B, 776D, 797B, 785, 777, 789C, 785D, 777B, 797