317-2458: CONJ ARMAÇÃO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    317-2458: CONJ ARMAÇÃO

    Número de Peça : 317-2458
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Armação dos Roletes da Esteira

    Descrição:

    • As armações do rolete da esteira são um projeto de seção de caixa soldado que aumentam a força e a resistência à flexão sem adição de peso. As armações do rolete da esteira são montadas pela parte traseira ao eixo de articulação, o que permite a oscilação da parte frontal das armações do rolete da esteira.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 1.140
    • Comprimento (mm): 3.320
    • Largura do Material Rodante (mm): 650
    ttt
    D7G2 D7G