317-4354: CONJ ARREFECEDOR
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    317-4354: CONJ ARREFECEDOR

    Número de Peça : 317-4354
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Arrefecedor de Fluido Hidráulico e do Radiador

    Descrição:

    • Os radiadores removem o calor em excesso para resfriar os motores

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 254
    • Altura (pol): 10
    • Comprimento (mm): 1.066,80
    • Comprimento (pol): 42
    • Largura (mm): 723,9
    track-type tractor
    D4G, D5G, D3G