317-7945: PARTIDA DO DEFLETOR
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    317-7945: PARTIDA DO DEFLETOR

    Número de Peça : 317-7945
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Defletor

    Descrição:
    Defletor Plano Fixado Mecanicamente


    Atributos:
    O defletor é retido na borda da base com uma bossa soldada e um conjunto do pino do parafuso.


    Aplicação Recomendada:
    Determinadas caçambas em Pás-carregadeiras LHD.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 228,6
    • Altura (pol): 9
    • Comprimento (mm): 558,8
    • Comprimento (pol): 22
    • Largura (mm): 419,1
    • Máquina: Pá-Carregadeira LHD
    underground mining loaders
    R2900

    work tool