317-7947: BOSSA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    317-7947: BOSSA

    Número de Peça : 317-7947
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Bossa

    Descrição:
    Bossa Soldada para Substituição

    Atributos:
    Localizada na montagem da borda da base da caçamba.  Usada para encaixar defletores de proteção.

    Aplicação Recomendada:
    Determinadas caçambas usadas em Pás-carregadeiras de Mineração Subterrânea

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acessório: Soldado
    • Altura (mm): 54,00
    • Altura (pol): 2,13
    • Comprimento (mm): 65,00
    • Comprimento (pol): 2,56
    • Largura (mm): 40,00
    • Máquina: Pá-Carregadeira LHD
    work tool