317-7955: PARTIDA DO DEFLETOR
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    317-7955: PARTIDA DO DEFLETOR

    Número de Peça : 317-7955
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Defletor

    Descrição:
    Defletor de Meio-canto Fixado Mecanicamente


    Atributos:
    Lado Direito
    Defletores de meio-canto são usados quando os centros não precisam ser substituídos, mas os cantos estão desgastados. O defletor é mantido na borda de base com uma bossa soldada e um conjunto de pino do parafuso.


    Aplicação Recomendada:
    Determinadas caçambas em Pás-carregadeiras LHD.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 228,6
    • Altura (pol): 9
    • Comprimento (mm): 508
    • Comprimento (pol): 20
    • Largura (mm): 279,4
    • Máquina: Pá-Carregadeira LHD
    underground mining loaders
    R2900