317-7956: PARTIDA DO DEFLETOR
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    317-7956: PARTIDA DO DEFLETOR

    Número de Peça : 317-7956
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Defletor

    Descrição:
    Defletor de Meio-canto Fixado Mecanicamente


    Atributos:
    Lado Esquerdo
    Defletores de meio-canto são usados quando os centros não precisam ser substituídos, mas os cantos estão desgastados. O defletor é mantido na borda de base com uma bossa soldada e um conjunto de pino do parafuso.


    Aplicação Recomendada:
    Determinadas caçambas em Pás-carregadeiras LHD.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 9
    • Comprimento (pol): 20,5
    • Máquina: Pá-Carregadeira LHD
    load, haul, dump
    R1700G R2900G R1700K R2900 R3000H