317-8521: VIRABREQUIM A
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    317-8521: VIRABREQUIM A

    Número de Peça : 317-8521
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Virabrequim

    Descrição:

    • Os virabrequins são os eixos de acionamento principais dos motores de combustão interna que recebem movimento alternado dos pistões e o converte em movimento giratório. Juntos, os virabrequins e as bielas transformam o movimento alternado do pistão em movimento rotativo.

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    Procurando por uma Opção de Peça Remanufaturada?

    As peças Cat® Reman oferecem a mesma qualidade e confiabilidade de um produto novo por uma fração do custo.
    Marca: Cat
    Você pode ter tudo com a Cat Reman. As melhores peças Cat® construídas com ...
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 717,55
    • Altura (pol): 28,25
    • Comprimento (mm): 2.806,70
    • Comprimento (pol): 110,5
    • Largura (mm): 571,5
    engine - generator set
    C175-16

    petroleum products
    C175-16

    off-highway truck
    793F, 795F AC 793F CMD 793F XQ