318-1064: ELO-MAS TRK
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    318-1064: ELO-MAS TRK

    Número de Peça : 318-1064
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Mestre Bipartido do Elo da Esteira SystemOne™

    Descrição:

    • Os elos mestre bipartidos do elo da esteira permitem a remoção e instalação da esteira de forma conveniente e elimina a necessidade de um pino mestre e uma bucha mestre. Os elos mestres bipartidos têm uma vida útil de resistência ao desgaste igual a um elo normal, bem como a mesma resistência e dureza de um elo normal, e são completamente passíveis de manutenção e reutilizáveis.


    Atributos:

    • A Esteira SystemOne™ foi projetada para operar em velocidades altas e cargas maiores, e seus componentes se desgastam de forma equilibrada. O resultado é desempenho máximo pelo menor custo de operação possível.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Tombamento da Esteira (mm): 202,8
    • Tombamento da Esteira (pol): 7,98
    track-type tractor
    D6T, D6R II D6R III D6T LGP D6T XW PAT D6H XL D6T XW D6T LGPPAT D6T XL D6R, D6T XL PAT D6R STD D6R LGP D6R XL D6TXEXLVP D6TXELGP, D6TXEXW, D6TXEXWVP D6, D6TXELGPV D6VP D6TXEXL, D6RII, D6TLGP, D6TLGPVP, D6RIILGP, D6TXW, D6RIIXL, D6TXL, D6HIIXL, D6TLGPOEM, D6RIII, D6TXWVP, D6RIIIXW, D6RLGP, D6RIIIXL, D6TXLVP, D6RXL, D6RIIXW, D6T2XL, D6T2XW, D6T2LGP, D6T3XELGP, D6T3XEXW, D6T3XEXL, D6RIIILGP, D6-20 D6-20VP

    skidders
    527CA

    track-type loader
    963B 963D, 963C, 963K

    track-type skidder
    527

    track loaders
    963B 963D, 963C, 963K

    track type tractors
    D6T, D6R II D6R III D6T LGP D6T XW PAT D6H XL D6T XW D6T LGPPAT D6T XL D6R, D6T XL PAT D6R STD D6R LGP D6R XL D6TXEXLVP D6TXELGP, D6TXEXW, D6TXEXWVP D6, D6TXELGPV D6VP D6TXEXL, D6RII, D6TLGP, D6TLGPVP, D6RIILGP, D6TXW, D6RIIXL, D6TXL, D6HIIXL, D6TLGPOEM, D6RIII, D6TXWVP, D6RIIIXW, D6RLGP, D6RIIIXL, D6TXLVP, D6RXL, D6RIIXW, D6T2XL, D6T2XW, D6T2LGP, D6T3XELGP, D6T3XEXW, D6T3XEXL, D6RIIILGP, D6-20 D6-20VP