318-2375: ELO-MAS TRK
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    318-2375: ELO-MAS TRK

    Número de Peça : 318-2375
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Mestre Bipartido do Elo da Esteira SystemOne™

    Descrição:

    • Os elos mestre bipartidos do elo da esteira permitem a remoção e instalação da esteira de forma conveniente e elimina a necessidade de um pino mestre e uma bucha mestre. Os elos mestres bipartidos têm uma vida útil de resistência ao desgaste igual a um elo normal, bem como a mesma resistência e dureza de um elo normal, e são completamente passíveis de manutenção e reutilizáveis.


    Atributos:

    • A Esteira SystemOne™ foi projetada para operar em velocidades altas e cargas maiores, e seus componentes se desgastam de forma equilibrada. O resultado é desempenho máximo pelo menor custo de operação possível.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Tombamento da Esteira (pol): 7,48
    track-type tractor
    D6N D6N XL D6K2, D6N LGP D6M D6K2 LGP D6K2 XL

    track-type loader
    953K, 953C, 953D