318-2560: EIXO DA BOMBA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    318-2560: EIXO DA BOMBA

    Número de Peça : 318-2560
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Eixo da bomba de água

    Descrição:

    • Os eixos são componentes importantes das bombas de água, que promovem a circulação do líquido arrefecedor por todos os blocos do motor para manter a temperatura do motor

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 88,9
    • Altura (pol): 3,5
    • Comprimento (mm): 414
    • Comprimento (pol): 16,3
    • Largura (mm): 88,9
    engine - generator set
    3508 3512 3516B 3512B 3516

    petroleum products
    3512B