318-2579: GP BOMBA AUXILIAR
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    318-2579: GP BOMBA AUXILIAR

    Número de Peça : 318-2579
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Bomba de Água

    Descrição:

    • As bombas de água promovem a circulação do líquido arrefecedor por todos os blocos do motor para manter a temperatura do motor

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 355,6
    • Altura (pol): 14
    • Comprimento (mm): 635
    • Comprimento (pol): 25
    • Largura (mm): 457,2
    engine - generator set
    3508 3512 3516 3512B 3516B

    petroleum products
    3512B