318-6187: CONJ TUBO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    318-6187: CONJ TUBO

    Número de Peça : 318-6187
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Conjunto da Tubulação de Aço Cat®

    Descrição:
    Os tubos de aço são tubos rígidos que transportam fluido ou ar.

    Atributos:
    Os Tubos de Aço Cat® são fabricados para oferecer vida útil de serviço mais longa e confiabilidade em condições de serviço severas.

    Aplicação Recomendada:
    Os Tubos de Aço Cat são usados em aplicações onde a flexibilidade da tubulação não é necessária.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 127
    • Altura (pol): 5
    • Comprimento (mm): 568,96
    • Comprimento (pol): 22,4
    • Descrição do Material: 0
    • Diâmetro Externo (mm): 0
    • Diâmetro Externo (pol): 0
    • Largura (mm): 149,86
    petroleum products
    TH35-C13T TH35-E81

    engine - truck
    C13