318-7837: GP BORDA SEGM
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    318-7837: GP BORDA SEGM

    Número de Peça : 318-7837
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Proteção do Segmento da Borda

    Descrição:
    Segmento da Borda de Meia Seta


    Atributos:
    As bordas de meia seta soldadas podem ser usadas para personalizar uma caçamba com proteção lateral, como cortadores laterais para melhorar a penetração ou como segmentos entre dentes para reduzir a ondulação.


    Aplicação Recomendada:
    Grupos de Proteção da Borda em determinadas Pás-carregadeiras LHD (Load Haul Dump, Carregadeira de Mineração).

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 110
    • Altura (pol): 4,33
    • Comprimento (mm): 932
    • Comprimento (pol): 36,69
    • Largura (mm): 330
    • Máquina: Pá-Carregadeira LHD
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.