318-9795: CORPO-BOMBA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    318-9795: CORPO-BOMBA

    Número de Peça : 318-9795
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Corpo da Bomba de Água

    Descrição:

    • Os corpos são componentes importantes das bombas de água, que promovem a circulação do líquido arrefecedor por todos os blocos do motor para manter a temperatura do motor

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 231,1
    • Altura (pol): 9,1
    • Comprimento (mm): 332,7
    • Comprimento (pol): 13,1
    • Largura (mm): 332,7
    engine - generator set
    3512 3516B 3516 3508 3512B

    petroleum products
    3512B