319-0680: GP DE BOMBAS
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    319-0680: GP DE BOMBAS

    Número de Peça : 319-0680
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Bomba Hidráulica da Unidade Injetora

    Descrição:

    • As bombas hidráulicas das unidades injetoras enviam combustível para os cilindros

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização.

    Procurando por uma Opção de Peça Remanufaturada?

    As peças Cat® Reman oferecem a mesma qualidade e confiabilidade de um produto novo por uma fração do custo.
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 215,9
    • Altura (pol): 8,5
    • Comprimento (mm): 307,34
    • Comprimento (pol): 12,1
    • Largura (mm): 307,34
    engine - industrial
    C7

    engine - truck
    C7