319-2141: KIT-JUNTA(A
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    319-2141: KIT-JUNTA(A

    Número de Peça : 319-2141
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Kit do Pós-arrefecedor e de Junta de Tubulações

    Descrição:

    • Contém juntas e selos para instalar o pós-arrefecedor e as tubulações de conexão.

    Atributos:

    • Nossos kits foram projetados para conveniência - pré-embalados, solicitados com um número de peça único e entregues em uma única caixa, poupando-lhe tempo e dinheiro

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 25,4
    • Altura (pol): 1
    • Comprimento (mm): 304,8
    • Comprimento (pol): 12
    • Largura (mm): 203,2
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.