319-3435: CASCO-CLR-CLA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    319-3435: CASCO-CLR-CLA

    Número de Peça : 319-3435
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Núcleo do Arrefecedor de Óleo Clássico

    Descrição:

    • As colmeias são um importante componente dos arrefecedores de óleo que mantêm a temperatura do óleo

    Atributos:

    • As peças Cat® Classic™ fornecem a durabilidade certa pelo preço certo para o equipamento de ciclo de vida médio a longo, de aplicações mais leves e de menor uso.

    Considere uma Atualização

    = As peças genuínas Cat® são construídas com materiais de alta qualidade e de acordo com as especificações originais. Além disso, são rigorosamente testadas, assegurando a melhor confiabilidade, durabilidade e vida útil.
    Marca: Cat
    Colmeia do Arrefecedor de Óleo
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 177,8
    • Comprimento (mm): 177,8
    • Largura (mm): 177,8
    com
    815F, 816F

    whex
    W330B

    lhd
    R1300G

    teng
    3306 G3306 3306B 1673C

    pipe
    572R

    wtl
    966G, 966F, 966F II 966D, 972G, 970F, 966E

    exc
    330 L 330B L 330, 350, 235D, 235B, 330B LN 330B, 350 L 235C

    chal
    65C, 65D

    meng
    3304B 3306B 3306

    adt
    D300E II D300E, D250E, D250E II

    petr
    G3306B

    ttt
    D7H, D7R, D7G2 D7G

    ieng
    G3304 3306 G3306 3306B G3304B D333C G3306B

    wts
    627E, 637E, 627F, 615C II 637G, 615C, 611, 627G, 627B, 615

    wtt
    814F

    mg
    160H, 140G, 140H ES 160H NA 140H NA 14H NA 163H NA 12H NA 12G, 143H, 12H, 14G, 140H, 12H ES 160H ES

    epg
    3304 G3306B