319-4096: Proteção de Borda da Chapa de Desgaste com Montagem Superior
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    319-4096: Proteção de Borda da Chapa de Desgaste com Montagem Superior

    Número de Peça : 319-4096
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Chapa de Desgaste Superior Montada

    Descrição:
    Chapas de Desgaste Montadas na Parte Superior, ou Tampas Superiores, complementam as meias setas para proteger totalmente a borda base.

    Atributos:
    Aumente o Tempo de Atividade: a cobertura superior reduz o desgaste nas juntas soldadas.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento (mm): 485
    • Espessura (mm): 25
    • Largura da Extremidade (mm): 241,7
    wtl
    993K